TAS5782MEVM 的特性
- 支持 96kHz 输入采样率
- 支持 2.0、单声道以及 2.1
- PurePath 控制台母板提供灵活的输入信号路由(USB、SPDIF 和模拟)
- 基于 PurePath 控制台 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
TAS5782MEVM 的说明
TAS5782MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器 TAS5782M。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PCMB) 以及 PurePath 控制台 3 软件配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5780M 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。此外,该 EVM 提供的两个器件,可使用户能够评估专为立体声、单声道或 2.1 系统而设计的流程。通过 TAS5782MEVM 提供 PVDD 电源,并在 PPCMB 上将该电源调整至 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5782MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。