TAS5717EVM 的特性
- 通道评估模块设计。
- 自包含保护系统和控制引脚。
- USB 接口。
- 使用光纤或同轴电缆输入的标准 I2S 数据输入。
- 通过模数转换器的模拟输入。
- 低音炮连接,PWM 端子给外部低音炮电路板提供 PWM 信号和电源。
- 双面镀通孔 PCB,1 盎司铜,2mm。
- 通过 EVM 软件 GUI 访问控制信号增益和数据格式。
TAS5717EVM 的说明
TAS5717EVM 评估模块可演示 TAS5717PHP 的功能。TAS5717 综合了 10W 立体声 D 类音频功率放大器与 TI 专利 DirectPath 地居中耳机。该 EVM 和附带的材料使用户可以使用双频带 DRC、可编程 EQ、数字 THD 管理器进行试验,以及作为 2Vrms 线路驱动器或 40mW 耳机配置地居中输出路径。有关 TAS5717 功能的详细信息,请参阅 TI.com 上提供的数据表。