TAS5715EVM 的特性
- 通道评估模块设计。
- 自包含保护系统和控制引脚。
- USB 接口。
- 使用光纤或同轴电缆输入的标准 I2S 数据输入。
- 通过模数转换器的模拟输入。
- 耳机连接 - PWM 端子为外部耳机放大器提供 PWM 信号。
- 双面镀通孔 PCB,1 盎司铜,2mm。
- 通过 EVM 软件 GUI 访问控制信号增益和数据格式。
TAS5715EVM 的说明
TAS5715EVM 评估模块可演示 TAS5715PHP 的功能。TAS5715 将 25W 立体声 D 类音频功率放大器与耳机 PWM 输出相结合。该 EVM 和附带的材料使用户可以使用双频带 DRC、可编程 EQ、数字 THD 管理器进行试验。有关 TAS5715 功能的详细信息,请参阅 TI.com 上提供的数据表。