TAS5713PHPEVM 的特性
- 通道评估模块设计
- 自包含保护系统和控制引脚
- USB 接口
- 使用光纤或同轴电缆输入的标准 I2S 数据输入
- 通过模数转换器的模拟输入
- 低音炮连接 — PWM 端子给外部低音炮电路板提供 PWM 信号和电源
- 双面镀通孔 PCB,1 盎司铜,2mm
- 通过 EVM 软件 GUI 访问控制信号增益和数据格式
TAS5713PHPEVM 的说明
TAS5713EVM 评估模块可演示德州仪器 (TI) 的 TAS5713 器件。TAS5713 将高性能 PWM 处理器与 D 类音频功率放大器完美结合。可以使用两个桥接式负载 (BTL) (2.0) 配置此 EVM。有关 TAS5713EVM 器件的详细信息,请参阅器件数据表 (SLOS637)。脉宽调制器 (PWM) 基于 TI 的 Equibit™ 技术。TAS5713 具有附加的音频处理功能,如 3D、低音升压和双频带 DRC。