TAS5634EVM 的特性
- 高功率音频评估模块
- 自包含保护系统(短路、削波和热保护)
- SPDIF(光学或同轴电缆)、USB 音频或模拟插件电路板 I2S 数字输入 BTL、PBTL 及 SE 输出配置支持
- 单电源电压范围:15–58V
- 双面镀通孔 2 盎司铜质 4 层 PCB 布局
TAS5634EVM 的说明
TAS5634EVM 评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS5634DDV 集成电路。TAS5634DDV 是采用高效 D 类技术的高功率 D 类电路。此 EVM 支持 2 个 BTL(立体声 2.0)输出通道、1 个 PBTL(单声道 0.1)输出通道、1 个 BTL plus 2 SE (2.1) 输出通道或 4 个 SE (4.0) 输出通道配置。该 EVM 包含一个 TAS5558 调制器,可将 I2S 音频输入转换为 TAS5634 用作输入的 PWM 信号。内置 MSP430 微控制器和 DIX4192 音频收发器可处理 USB 音频或 SPDIF 输入的转换,并允许 TAS5558 调制器接受来自各种数字源的输入。模拟插件电路板连接器还支持数字音频插件电路板与 TAS5634EVM 一起使用。TAS5634EVM 是一个完整的数字输入解决方案,具有高达 2×300W(立体声)/1×600W(单声道)的输出功率。