TAS5630PHD2EVM 的特性
- 立体声 PurePath™ Premier Pro 评估模块。
- 自包含保护系统(短路和热保护)。
- 标准 1VRMS 单端输入或差动输入。
- 双面镀通孔 PCB 布局。
TAS5630PHD2EVM 的说明
TAS5630PHD2EVM PurePath™ Premier Pro 客户评估模块演示了德州仪器 (TI) 的 TAS5630PHD 集成电路。TAS5630PHD 具有高性能、集成立体声反馈、模拟输入、数字放大器和功率级,专为在每通道高达 300W 的条件下驱动 4Ω 扬声器而设计。此放大器只需一个简单的无源解调滤波器即可提供高质量、高效率的音频放大功能。该 EVM 配备有 2 个 BTL 通道,并且可以应用单端或差动模拟输入信号。它还可以将两个 BTL 通道配置为一个并行 BTL (PBTL) 通道。OPA1632 是一款高性能的全差动音频运算放大器,专为处理 EVM 的单端或差动输入信号而设计。该 EVM 具有完整立体声模拟输入、2 × 300W 功率放大器,便于进行评估和处理音乐信号。