TAS5624ADDVEVM 的特性
TAS5624ADDVEVM 的说明
TAS5622-TAS5624DDVEVM PurePath™ EVM 显示了 TAS5622DDV 或 TAS5624DDV 集成电路功率级的最新版本。TAS5622 和 TAS5624 具有高性能、集成立体声反馈数字放大器功率级,专为在 TAS5622 每通道高达 165W 和在 TAS5624 每通道高达 200W 的条件下驱动 3Ω 扬声器而设计。它们仅需要无源解调滤波器来提供高效、高质量的音频放大效果。
EVM 可配置为 2 BTL 通道以进行立体声评估,或 1 PBTL (并行 BTL)通道以进行超低音扬声器评估。它与 TI USB 输入板 3 配合使用,可提供完整的立体声数字音频放大器系统,它包含数字输入 (S/PDIF)、模拟输入、PC 连接和 DAP 功能,例如数字音量控制、输入和输出混频器、自动静音、音调控制、响度、EQ 滤波器和动态范围压缩 (DRC)。具有用于功率级故障保护的配置选项。