TAS5411Q1EVM 的特性
- 90% 的效率和低静态电流
- 输出功率:8W(4Ω,10% THD+N,14.4V)
- I2C 负载诊断(短路、开路、直流输出)
- 40V 负载突降和过热保护
- 汽车 EMI 性能 (CISPR25 L5)
TAS5411Q1EVM 的说明
TAS5411Q1EVM 展示了 TI 用于远程信息处理系统、eCall 和仪表组系统的成本优化型 1 通道模拟输入 D 类音频解决方案。
- 借助 TAS5411 的高效率,远程信息处理系统可以依靠电池备用电源长时间运行。
- TAS5411 可通过 14.4V 电源为 4Ω 负载提供 8W 的功率。
- TAS5411 的宽电源电压能力(从 4.5V 到 18-V)可通过多种电池管理拓扑提供附加的系统灵活性。
- TAS5411 集成了 I2C 诊断和保护功能,旨在满足和超越最高的汽车品质和可靠性标准。
- TAS5411 符合 CISPR25-L5 标准的 EMC 性能可简化系统设计、降低开发成本并缩短产品上市时间。
- TAS5411Q1EVM 无需 I2C 初始化即可运行,并采用板载 USB-I2C 控制器进行 GUI 驱动的控制以及集成的诊断评估。