TAS5102EVM 的特性
- 对于 TAS5102,在 10% THD+N 时,18V 电源提供 2x20W 至 8Ω BTL(具有散热器)
- 对于 TAS5103,在 10% THD+N 时,15.5V 电源提供 2x15W 至 8Ω BTL
- 在 10% THD+N 时,13V 电源提供 2x10W 至 8Ω BTL
- >100-dB SNR (A 加权)
- <0.1% THD+N at 1 W
- 热增强型封装:32 引脚 HTSSOP
- DAD (TAS5102) 衰减上升
- DAP (TAS5103) 衰减下降
- 具有 80Ω 输出 MOSFET 的高效功率级 (>90%)
- 宽 PVDD 范围(8V 至 23V)
- 用于加电保护的上电复位,无任何电源定序
- 集成的自保护电路包含欠电压、过温、过流和短路保护
- 用于栅极驱动电源的内置稳压器
- 错误报告
- 符合 EMI(当与建议的系统设计配合使使用时)
- 应用
- 电视
- 小型/微型音频系统
- DVD 接收器
- 家庭影院
TAS5102EVM 的说明
TAS5102 是一款紧凑型、高功率的数字放大器功率级产品,旨在将 8W 扬声器驱动至每通道高达 20W 的功率(在 10% THD+N 时)。它包含集成栅极驱动、4个配对电隔离增强模式 N 通道功率 DMOS 晶体管和保护/故障报告电路。DAD 封装顶部具有 通过散热器来散热的 PowerPAD?。此设计中的散热器仅用于评估目的。