TAS2559EVM 的特性
- 两个参考扬声器
- 立体声或单声道模式 SPI 或 I2C 控制接口
- 具有板载 USB 接口和电缆,可与安装有 Microsoft Windows 7 以上操作系统的 PC 相连接
- 访问可用于 PurePath 控制台 3 的 TAS2555 应用
TAS2559EVM 的说明
TAS2559EVM 评估模块可为用户提供强大的工具套件,当与 PurePath 控制台 3 软件套件 (PPC3) 配合使用时,可实现对 TAS2559 音频放大器的完整评估。该参考板可通过使用板上的 TAS2560 器件在立体声模式下运行。此外,它还可在单声道模式下运行。该评估模块附带两个参考扬声器。该评估板具有可连接 PC 的 USB,且由 PPC3 软件套件进行控制。PPC3 必须单独下载。借助 PPC3,您将可以按照您的喜好对解决方案进行进一步微调。将两个 EVM 连接在一起,该解决方案可快速转变为立体声解决方案。此 EVM 还提供到智能放大器学习板 v2 的连接,从而可为您的应用独树一帜地增加更多扬声器,同时还可使用 PPC3 的高级特性。