TAS2505EVM 的特性
– 模拟:1.5V - 1.95V
– 数字内核:1.65V – 1.95V
- 数字 I/O:1.1V – 3.6V
– D 类:2.7V – 5.5V (SPKVDD ≥ AVDD)
TAS2505EVM 的说明
TAS2505 是低功耗数字输入扬声器放大器,支持 24 位数字 I2S 数据单声道回放。
除了驱动最高 4Ω 的扬声器放大器,该器件还有单声道耳机驱动器和可编程数字信号处理块。数字音频数据格式可以编程以适合主模式、从模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S,左右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由寄存器控制器控制。音频功能通过 I2C ™ 串行总线或 SPI 总线控制。
该器件包括一个板上 LDO,它脱离扬声器电源运行,以处理所有内部器件模拟和数字电源需求。作为通电复位电路包含的 POR 可以可靠地将器件复位至其默认状态,因此在正常使用时不需要外部复位;但是,该器件没有适合更复杂的系统初始化需要的复位引脚。该器件还包括两个模拟输入,用于在扬声器和耳机模拟路径中的混合和多路复用。