SN74LV4051A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
Ambient Operating Temperature Range - Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- 2-V to 5.5-V VCC Operation
- Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
- High On-Off Output-Voltage Ratio
- Low Crosstalk Between Switches
- Individual Switch Controls
- Extremely Low Input Current
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78,
Class II
This 8-channel CMOS analog multiplexer and demultiplexer is designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LV4051A handles analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5 V (peak) to be transmitted in either direction.
Applications include signal gating, chopping, modulation or demodulation (modem), and signal multiplexing for analog-to-digital and digital-to-analog conversion systems.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV4051A-Q1 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 1月 28日 | ||
应用手册 | 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 8月 5日 | |
应用手册 | 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 3月 11日 | ||
更多文献资料 | 汽车逻辑器件 | 英语版 | 2014年 2月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
接口适配器
LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器
EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-020010 — 带 HMI 的汽车 HVAC 控制参考设计
This reference design offers a cost-effective solution for a heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) human-machine interface (HMI) application. This reference design incorporates a synchronous step-down converter, multiple channel half-bridge motor driver for brushed DC motors (BDC), (...)
参考设计
TIDA-080004 — 适用于增强现实抬头显示的电子和 LED 驱动器参考设计
This reference design provides an electronics subsystem designed to drive an automotive augmented reality (AR) head-up display (HUD). DLP® technology enables bright, crisp, highly saturated head-up displays that project critical driving information onto the windshield of the car, reducing (...)
参考设计
TIDA-020008 — 车用电动座椅参考设计
此参考设计提供了使用双向和单向电机驱动器的电机驱动应用(如汽车电动座椅)的驱动和控制电路。它演示了如何驱动具有小电路板尺寸、高度可靠性和完整诊断特性的刷式直流电机。该设计说明了用于增加电机驱动舒适性和便利性选项以及使用更智能的全功能器件替代基于继电器的电路的解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DW) | 16 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。