SN74LV1T125
- VCC 为 5V、3.3V、2.5V 和 1.8V 的单电源电压转换器
- 工作电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 升压转换:
- 1.8V VCC 时为 1.2V(1) 至 1.8V
- 2.5V VCC 时为 1.5V(1) 至 2.5V
- 3.3V VCC 时为 1.8V(1) 至 3.3V
- 5.0V VCC 时为 3.3V 至 5.0V
- 降压转换:
- 1.8V VCC 时为 3.3V 至 1.8V
- 2.5V VCC 时为 3.3V 至 2.5V
- 3.3V VCC 时为 5.0V 至 3.3V
- 逻辑输出以 VCC 为基准
- 输出驱动:
- 电压为 5V 时,输出驱动为 8.0mA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 7.0mA
- 电压为 1.8V 时,输出驱动为 3.0mA
- 3.3V VCC 时,频率高达 50MHz
- 输入引脚可耐受 5.0V 电压
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 支持标准逻辑引脚排列
- 与 AUP1G 和 LVC1G 系列兼容的 CMOS 输出 B(1)
(1)请参考较低 VCC 条件下的 VIH/VIL 和输出驱动。
SN74LV1T125 是一款具有低输入阈值的单路缓冲门,可支持电压转换应用。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV1T125 具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源单路缓冲器门 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 3月 20日 |
应用简报 | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 | |||
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
应用手册 | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015年 4月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,无需使用外部电源计量 IC。该电源旨在支持 16A RMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。F28003x C2000™ (...)
测试报告: PDF
参考设计
TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计
TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,其中 4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此无需再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点