SN74AXC8T245EVM 的特性
- 可提供高速 SMB 连接器
- 每个接头引脚均配有接地端口,支持高速测量
- DIR 和 OE 引脚具有 10KΩ 下拉内置
- 针对高速连接优化了布局
- 器件支持 2 个 DIR 引脚,每个引脚控制一个 4 通道组
SN74AXC8T245EVM 的说明
该 EVM 旨在支持 8 通道方向控制转换器件 SN74AXC8T245。此外,还提供填充 1、2、4 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件的选项。它还以相同数量的通道支持总线保持和 Q1 器件。AXC 器件是 0.65V 至 3.6V 的低电压转换器件,具有 12mA 的驱动强度。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。