产品详情

Technology family AXC Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 310 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 40 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AXC Applications I2S, JTAG, SPI, UART Bits (#) 4 High input voltage (min) (V) 0.455 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 310 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 40 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 UQFN (RSV) 16 4.68 mm² 2.6 x 1.8 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 独立方向控制引脚,支持可配置的升降压转换
  • 无干扰电源时序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 310Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 独立方向控制引脚,支持可配置的升降压转换
  • 无干扰电源时序
  • 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 310Mbps 的转换速率
  • VCC 隔离特性
    • 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
  • Ioff 支持局部断电模式运行
  • 兼容 AVC 系列电平转换器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 8000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型

SN74AXC4T774 是一款使用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。当 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,同样支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T774 还与单电源系统兼容。

SN74AXC4T774 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIRx) 的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T774 器件旨在使控制引脚(DIRx 和 OE)以 VCCA 为基准。

为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,将 OE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性能经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,可通过禁用 I/O 端口的输出来将其设为高阻抗状态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

SN74AXC4T774 是一款使用两个独立可配置电源轨的四位同相总线收发器。当 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 时,该器件可正常工作。A 端口用于跟踪 VCCA,可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,同样支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC4T774 还与单电源系统兼容。

SN74AXC4T774 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIRx) 的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。输出使能输入 (OE) 用于禁用输出,从而有效隔离总线。SN74AXC4T774 器件旨在使控制引脚(DIRx 和 OE)以 VCCA 为基准。

为使电平转换器 I/O 在上电或断电期间处于高阻态,将 OE 引脚通过上拉电阻器连接至 VCCA。

该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。

VCC 隔离特性能经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,可通过禁用 I/O 端口的输出来将其设为高阻抗状态。

无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
SN74AXC4T774-Q1 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入汽车类的 4 位双电源总线收发器 Automotive version of device

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

SN74AXC4T774EVM — 支持 SPI 和 JTAG 和 UART 接口的方向控制双向转换器件 EVM

此 EVM 专为支持采用 RSV 和 PW 封装的 SN74AXC4T774 而设计。它还向后兼容现有的采用上述封装的 SN74AVC4T774 器件。AXC 器件属于低压方向控制转换系列,其工作电压范围为 0.65V 至 3.6V,并具有 12mA 的驱动强度。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN74AXC4T774 IBIS MODEL (Rev. A)

SCEM589A.ZIP (140 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 查看选项
UQFN (RSV) 16 查看选项
WQFN (BQB) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频