SN74AXC2T45
- 符合 AEC-Q100 汽车标准
- 完全可配置的双轨设计可允许各个端口在 0.65V 至 3.6V 的电源电压范围内运行
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 无干扰电源定序
- 从 1.8V 转换到 3.3V 时,支持高达 380Mbps 的转换速率
- VCC 隔离特性
- 如果任何一个 VCC 输入低于 100mV,则所有 I/O 输出均禁用且处于高阻抗状态
- Ioff 支持局部关断模式运行
- 兼容 AVC 系列电平转换器
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 8000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74AXC2T45 是一款使用两个独立可配置电源轨的 2 位同相总线收发器。该器件可在 VCCA 和 VCCB 电源电压低至 0.65V 的情况下正常运行。A 端口用于跟踪 VCCA,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。B 端口用于跟踪 VCCB,该端口也可支持 0.65V 至 3.6V 范围内的任何电源电压。此外,SN74AXC2T45 还与单电源系统兼容。
SN74AXC2T45 器件旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制输入 (DIR) 上的逻辑电平,该器件将数据从 A 总线传输至 B 总线,或者将数据从 B 总线传输至 A 总线。SN74AXC2T45 器件旨在使控制引脚 (DIR) 以 VCCA 为基准。
该器件完全符合使用 Ioff 电流的部分断电应用的规范要求。当器件断电时,经设计的 Ioff 保护电路不从输入、输出或偏置到特定电压的组合 I/O 获取多余电流,也不向其提供多余电流。
VCC 隔离特性经过设计,可确保当 VCCA 或 VCCB 低于 100mV 时,I/O 端口均禁用其输出并进入高阻态。
无干扰电源时序使电源轨能以任何顺序打开或关断,从而提供强大的电源时序性能。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74AXC2T45 具有可配置电平转换的 2 位转换收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024年 2月 7日 |
应用简报 | 利用 TI 的双封装技术确保您的电平转换器设计适应未来需求 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 9月 6日 | |
应用简报 | Enabling Robust and Competitive Wireless Tracking Modules with Logic | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
应用简报 | Enabling Deep-Sleep Modes for IoT Communication Modules With Logic | PDF | HTML | 2021年 5月 4日 | |||
选择指南 | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 | ||||
应用手册 | Translate Voltages for GPIO | PDF | HTML | 2020年 8月 4日 | |||
技术文章 | Enabling IIoT to reach beyond the factory floor | PDF | HTML | 2020年 7月 29日 | |||
技术文章 | How smart thermostats get their degrees | PDF | HTML | 2020年 3月 9日 | |||
技术文章 | Enabling smart meter wireless connectivity with level translation | PDF | HTML | 2019年 10月 23日 | |||
EVM 用户指南 | SN74AXC2T-SMALLPKGEVM Evaluation module user's guide | 2019年 6月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
评估板
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — 适用于方向控制双向转换器件、支持 AVC 和 LVC 的通用 EVM
该通用 EVM 旨在支持 1、2、4 和 8 通道 LVC 和 AVC 方向控制转换器件。它还以相同数量的通道支持总线保持和汽车 Q1 器件。AVC 是低电压转换器件,具有 12mA 的较低驱动强度。LVC 是 1.65 至 5.5V 的较高电压转换器件,具有 32mA 的较高驱动强度。
评估板
AXC2T-SMALLPKGEVM — AXC2T-SMALLPKGEVM
This EVM is designed to support DTM and RSW packages for the AXC and LVC family of DIR controlled bidirectional devices. The AXC and AVC devices belong to the low voltage direction controlled translation family with operating voltage from 0.65V to 3.6V (AXC) and 1.2 to 3.6 (AVC) with 12mA of drive (...)
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SSOP (DCT) | 8 | 查看选项 |
VSSOP (DCU) | 8 | 查看选项 |
X2SON (DTM) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点