SN74AVC2T244EVM 的特性
- 2 位单向电压电平转换器
- 适用于原型设计和评估的输出板样式 EVM
SN74AVC2T244EVM 的说明
SN74AVC2T244 是一款 2 位电压电平转换器。该转换器为具有 OE 的单向电压转换器。当输出使能端 (OE) 输入很高时,所有输出均处于高阻抗状态。A 端口专用于跟踪 VCCA。VCCA 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。B 端口专用于跟踪 VCCB。VCCB 接受来自 0.9V 至 3.6V 的所有电源电压。这样就可以实现1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间的低电压双向转换。
SN74AVC2T244 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。接头用相应的引脚名标记。