SN65HVS885EVM 的特性
- 8 个输入通道
- 高输入电压 - 高达 34V
- 可选反跳滤波器 - 0ms 至 3ms
- 灵活的输入电流限制 - 0.2mA 至 5.2mA
- 具有 15kV HBM ESD 保护的字段引脚
- 用于外部状态 LED 的输出驱动器
- 级联的 8 个输入通道
- 与 SPI 兼容的接口
- 单个 5V 电源
- 过温指示器
SN65HVS885EVM 的说明
SN65HVS885EVM 评估模块 (EVM) 支持对 SN65HVS885 数字输入串行器的快速参数评估。它专门用于与 SN65HVS885 数据表 (SLAS638) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。