SN65HVD62EVM 的特性
- 3.0V至5.5V电源范围
- 低功耗待机模式
- 针对接收器的 –15dBm 至 +5dBm 的宽输入动态范围
- 由驱动器传送到同轴电缆的电源可在 +0dBm 至 +6dBm 之间进行调节
- 与 AISG 标准兼容的输出发射特性
- 支持高达 115kbps 信令
SN65HVD62EVM 的说明
SN65HVD62EVM 评估模块设计为允许用户评估 TI 的 SN65HVD62 AISG 开关键控调制解调器收发器的电气参数性能和特性。SN65HVD62EVM 评估模块可用于独立评估发送或接收信道或 SN65HVD62 AISG 收发器,或用于评估系统配置中的两个收发器,一个用作发送器,另一个用作接收器。