SN65HVD257EVM 的特性
- 符合 ISO11898-2 的要求
- Turbo CAN:
- 较短的传播延迟时间和快速循环次数
- 网络内的更高数据传输速率
- 提高系统时序裕量
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微控制器(MCU)
- 不加电时非常令人满意的无源运行方式
- 总线引脚为高阻抗(运行总线上无负载)
- 逻辑引脚是高阻抗
- 总线上加电/断电时的无毛刺脉冲运行
- 保护特性:
- 总线引脚的静电放电 (ESD) 保护
- 人体模型(HBM) ESD 保护超过 ±12kV
- 总线故障保护 -27V 至 40V
- 电源引脚上的欠压保护
- 驱动器主计时功能 (TXD DTO)
- SN65HVD257:接收器主计时功能 (RXD DTO)
- SN65HVD257:故障输出引脚
- 热关断保护
- 额定运行温度范围 -40°C 至 125°C
SN65HVD257EVM 的说明
德州仪器 (TI) SN65HVD257 CAN EVM 可帮助设计人员评估 SN65HVD257 CAN 收发器的作用和性能。SN65HVD257 包含了针对功能性安全网络实现(如冗余 CAN 网络)的多种功能。SN65HVD257 CAN EVM 还为不同的总线终端、总线滤波以及保护概念提供了 PCB 封装。该 EVM 中预装了两个 SN65HVD257 器件。独立的 EVM 可用于另一个 CAN 收发器(即 SN65HVD255 CAN EVM),而另一个 EVM 使用电隔离 CAN 收发器系列 (ISO1050)。