SN65DSI83EVM 的特性
- 即插即用设计
- 两个 DSI 视频信号输入选项(QSH 型连接器和 FX 型连接器)
- 可供 LVDS 输出信号使用的两个输出端口选项(QSH 型连接器和 I-PEX 型连接器)
- 用于配置内部寄存器的 I2C 接口
- SN65DSI83EVM 使用 TI 背光驱动器器件 TPS61181A 整合了 LED 背光驱动器电路
SN65DSI83EVM 的说明
SN65DSI83 EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 SN65DSI85 而打造的 PCB。此 EVM 可用作任何采用 SN65DSI83 的实施方案的硬件参考设计。此 EVM 包括支持 DSI 输入和 LVDS 输出信号的板载连接器。 这些连接器用于将 MIPI DPHY 兼容型 DSI 源和 LVDS 面板连接至 EVM。