SM72295EVM 的特性
- SM72295:带有 3A 峰值电流驱动功能的全桥 MOSFET 驱动器
- 集成的超快 100V 自举二极管支持额定值最高 5KVA 的逆变器
- 两个高侧电流感应放大器带有外部可编程增益和缓冲输出,可用于测量电池充电和放电电流 – 不需要额外的电流感应放大器和缓冲器
- 可编程过电压保护 – 可用于充电完成检测或在故障状态下实现驱动器关闭功能
- 可与微控制器直接连接
- 提供电源正常指示器
SM72295EVM 的说明
SM72295EVM 提供高度集成的栅极驱动器解决方案,适合多种工业应用,例如 800VA 至 3kVA 纯正弦波逆变器、交错降压或升压 SMPS、四开关降压升压 SMPS 等。该设计具有独特的高峰值电流驱动能力,同时集成了具有外部可编程增益和滤波的两个跨导放大器,是工业应用的完美选择。