SM3320-BATT-EV 的特性
- 12V 铅酸电池
- Vin 范围 = 15V 至 45V Vmp (50V Voc)
- 最大输入电流:Isc = 11A
- 用于优化光伏应用的 MPPT 算法
- 充电电流高达 9A
- 反向电流保护
- 涓流充电和快速充电模式
- 转换器效率高达 98%
- 14.2V 最大充电电压,13.5V 浮动电压
- 可对输出电压设定点进行重新编程
SM3320-BATT-EV 的说明
SM72442 MPPT 数字控制器和 SM72295 光伏全桥驱动器旨在控制光伏应用中使用的高效直流/直流转换。本应用手册将详细介绍这些器件在电池充电应用中的用法。该参考设计将为各种实现提供支持,但除非另有说明,否则该参考设计系统是为 12V 商用汽车铅酸电池充电。
如果电池电压非常低,则会施加缓慢充电电流并对其进行限制,直到电压上升至高于预设的阈值 Vt。然后施加完全充电电流。检测到电池电压达到完全充电电压之后,系统切换到浮动充电模式,并将电池电压保持在固定阈值。无论何时,如果可用功率低于实现电压或电流调节所需的功率,则系统将以 MPPT 模式运行。