SK-AM64 的特性
- 软件:TI Processor SDK Linux/RT Linux 内核、Yocto 文件系统、包含 Wi-Fi® 的开箱即用例程
- 处理:AM64x,含 2 个 Arm Cortex-A53、4 个 Arm Cortex-R5、2 个 PRU_ICSSG
- 通过 WiLink™ 8 WL1837MOD 模块实现双频带 Wi-Fi®、Bluetooth®/低功耗蓝牙 5.1;2 个 1000/100Mbps RJ-45 以太网接口
- 连接:可通过 micro-USB 连接 1 个 Type A USB 3.1 gen1(超高速)、板载 XDS110 JTAG 仿真器和 3 个 UART
- 扩展和原型设计:40 引脚 Raspberry Pi (RPI4) HAT、PRU-ICSSG 实时 I/O 和 TI-MCU 头
- 存储: 2GB LPDDR4;SK 上的可引导接口:可移除 uSD、USB、16MB OSPI、以太网、UART
SK-AM64 的说明
AM64x 入门套件是一个独立测试和开发平台,非常适合用于加速下一个设计的原型设计阶段。该套件包含:有线和无线连接、三个扩展头、多个引导选项和灵活的调试功能。
此入门套件还配有 TI 的 AM64x 处理器和优化的功能集,允许用户使用基于以太网的接口、USB 接口、有线串行接口以及 2.4GHz 和 5GHz 无线通信创建商业和工业解决方案。两个板载 1Gbps 以太网端口用于有线连接,此外还有三个扩展头用于扩展板功能。此套件采用标准串行协议(如 UART、I²C 和 SPI),可用作通信网关与多个其他器件进行连接。该入门套件可通过在 A53 内核上运行 Linux 进行评估,从而可作为远程工业通信网络中的中央引擎,也适合用作可编程逻辑控制器或运动控制器。额外的嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 TI 的 Code Composer Studio™)进行仿真和调试。
要同时评估 A53 内核和 R5F 内核的完整功能,请考虑使用 TMDS64GPEVM。
如仅在 R5F 内核上进行开发,请考虑使用 LP-AM243。