SIDEGIG-GUITAREVM 的特性
- 利用音频接口板 (AIB) 连接器连接到 TI D 类放大器 EVM
- 过载通道添加过载、音调和级别控制
- 具有高音、中音、低音和音量控制的清音通道
- 支持一个 BTL 通道或 PBTL D 类放大器输出
- 输入:用于乐器的 0.25 英寸单声道输入插孔
- 输出:模拟、单声道、4VRMS 差动
SIDEGIG-GUITAREVM 的说明
TI Guitar SideGig 插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为吉他放大器、低音放大器或乐器放大器。该电路板采用可供选择的“清音”和“过载”通道,适用于处理传统和过载电吉他声音。清音通道提供音量、高音、中音、低音控制,配备中音增强开关,可对乐器的声音进行微调。过载通道就过载特性对过载、音调和级别进行更多控制。配备 0.25 英寸的单声道输入插孔,用于连接标准乐器电缆。