RF430FRL152HEVM 的特性
- 通过符合 ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000-3 标准的 NFC/RFID 接口实现无线通信
- 通过射频场、USB 或 1.5V 电池供电
- 集成式 16 位超低功耗可编程 MSP430™ CPU
- 嵌入在 ROM 中的应用程序代码可管理射频通信和传感器读数
- 2KB 通用非易失性存储器 (FRAM) 可实现数据存储以及应用程序代码的扩展和调整
- 与 14 位 Σ-Δ ADC 相连的板载热敏电阻和光传感器,还可以连接更多模拟传感器
- I2C/SPI 界面可配置为主器件或从器件,以支持数字传感器或将电路板连接到主机系统
- 两个 10 引脚接头为 BoosterPack 和 LaunchPad 提供标准接口
- 板载天线或可选外部天线连接
RF430FRL152HEVM 的说明
RF430FRL152HEVM 评估模块是一个独立开发平台,可用于评估符合 ISO 15693 标准的 RF430FRL15xH NFC 传感器应答器的功能和性能。该评估板的供电方式有电池、使用 USB 或者从附近的支持 NFC 的读取器或智能手机获取射频能量。ROM 中的嵌入式应用程序代码可管理射频通信和传感器读数,从而在配置器件时提供出色的灵活性。开发人员可配置采样率、测量阈值和警报。2KB 通用非易失性存储器 (FRAM) 可实现数据存储以及应用代码的扩展和调整。为了进一步扩展,评估板可兼容 TI 低成本 LaunchPad 快速原型设计生态系统中的许多 BoosterPack,例如可连接更多传感器的 Sensor Hub BoosterPack。
该评估模块可用于评估 NFC 传感器应答器,适用于各种应用,如可穿戴设备以及健康与健身贴片。