REF6125

正在供货

具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、8ppm/°C 高精度电压基准

产品详情

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 Rating Catalog Features Integrated low-output impedance buffer LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 7.5 Iout/Iz (max) (mA) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Temp coeff (max) (ppm/°C) 8 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.82 Rating Catalog Features Integrated low-output impedance buffer LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 7.5 Iout/Iz (max) (mA) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 出色的温度漂移性能
    • -40℃ 至 +125°C 时为 8ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动器缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
    • 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
    • 支持突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
    • 信噪比 (SNR):100.5dB,总谐波失真 (THD):-125dB (ADS8881)
    • 信噪比 (SNR):106dB,总谐波失真 (THD):-120dB (ADS127L01)
  • 输出电流驱动能力:±4mA
  • 可通过编程设定的短路电流
  • 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚

应用

  • 自动测试设备 (ATE) 测试器和示波器
  • 测试和测量设备
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 的模拟输入模块
  • 医疗设备
  • 精密数据采集系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 出色的温度漂移性能
    • -40℃ 至 +125°C 时为 8ppm/°C(最大值)
  • 极低噪声
    • 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
    • 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
  • 集成 ADC 驱动器缓冲器
    • 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
    • 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
    • 支持突发模式 DAQ 系统
  • 低电源电流:820µA
  • 低关断电流:1μA
  • 高初始精度:±0.05%
  • 超低噪声和失真
    • 信噪比 (SNR):100.5dB,总谐波失真 (THD):-125dB (ADS8881)
    • 信噪比 (SNR):106dB,总谐波失真 (THD):-120dB (ADS127L01)
  • 输出电流驱动能力:±4mA
  • 可通过编程设定的短路电流
  • 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚

应用

  • 自动测试设备 (ATE) 测试器和示波器
  • 测试和测量设备
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 的模拟输入模块
  • 医疗设备
  • 精密数据采集系统
  •  

All trademarks are the property of their respective owners.

REF6000 系列电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗(高带宽)缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。

在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列电压基准的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列的 REF61xx 型号指定了最大温度漂移(仅为 8ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 。

REF6000 系列电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗(高带宽)缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。

在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列电压基准的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列的 REF61xx 型号指定了最大温度漂移(仅为 8ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 REF61xx 集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 10月 14日
应用手册 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 10日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
白皮书 Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块

REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。此评估套件显示了器件的突发模式性能,这一性能是器件的主要特性。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

REF6125 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM999A.TSC (6486 KB) - TINA-TI Reference Design
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
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频