REF6025EVM-PDK 的特性
- TI 的首款超高精度基准
- 推出 ADC 驱动器缓冲器 – 集成式高带宽、输出阻抗缓冲器有助于实现具有最低失真的超低噪声数据采集系统
- 推出突发模式数据采集 – 首款 18 位分辨率样本校正,适用于事件触发式的多路复用型可变采样率数据采集系统。
- 业界最佳的噪声(3µVrms 与 10µVrms)、长期漂移(15ppm 与 20ppm)和功耗(750µA 与竞争产品的 2mA)性能
REF6025EVM-PDK 的说明
REF6025EVM-PDK 是一个用于评估 REF6025 电压基准性能的平台。此评估套件显示了器件的突发模式性能,这一性能是器件的主要特性。