REF2025
- 两个输出,VREF 和 VREF/2,方便用于单电源系统
- 出色的温漂性能:
- –40°C 至 125°C 范围内为 8ppm/°C(最大值)
- 高初始精度:±0.05%(最大值)
- VREF 和 VBIAS 跟踪过热:
- –40°C 至 85°C 范围内为 6ppm/°C(最大值)
- –40°C 至 125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
- 微型封装:SOT 23-5
- 低压降:10 mV
- 高输出电流:±20mA
- 低静态电流:360µA
- 线性调节:3ppm/V
- 负载调节:8ppm/mA
- Matte-Sn 版本 (REF2025AISDDCR) 在 Battelle Class III 和类似严苛环境中的抗腐蚀性得以改进
仅具有正向电源电压的应用通常需要使用一个处于模数转换器 (ADC) 输入范围中间位置的附加稳定电压来偏置输入双极信号。REF20xx 提供了一个可供 ADC 使用的基准电压 (VREF) 和一个可用于偏置输入双极信号的高精度电压 (VBIAS)。
REF20xx 在 VREF 和 VBIAS 输出端具有出色的温漂 (最大 8ppm/°C)和初始精度 (0.05%),同时可保持静态工作电流低于 430µA。此外,VREF 和 VBIAS 输出端在 –40°C 至 125°C 的温度范围内相互跟踪,精度为 6ppm/°C(最大值)。与分立式解决方案相比,所有这些特性使得 REF20xx 提升了信号链的精度、节省了布板空间并降低了系统成本。仅 10mV 的超低压降允许器件在极低输入电压条件下工作,这一特性在电池供电系统中非常适用。
VREF 和 VBIAS 电压具有同样出色的技术规范,而且灌电流和拉电流能力同样强大。这些器件具有优异的长期稳定性和低噪声级别,是高精度工业应用的理想选择。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | REF20xx 低漂移、低功率、双路输出、VREF 和 VREF/2 电压基准 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 4月 27日 |
应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
应用简报 | 电机驱动器的电压基准解决方案 | 英语版 | 2021年 8月 5日 | |||
电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
白皮书 | 简化信号链设计,在小型系统中实现高性能 | 英语版 | 2020年 10月 22日 | |||
应用手册 | Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References | 2020年 6月 30日 | ||||
白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00178 — Sin/Cos 编码器与 Sitara AM437x 的连接参考设计
该设计采用 16 位双路取样 ADC 且可使用插入式兼容 14 或 12 位版本,从而可优化性能和成本。TIDA-00178 使用 SPI 和 QEP 提供与 Sitara AM437x 的直接连接。带有 60 引脚连接器,直接连接 AM437x IDK,实现快速评估。提供了适用于 Sitara AM437x IDK 的示例固件,该固件可输出来自正弦/余弦编码器的实测角,同时可通过 Sitara 的 USB 虚拟 COM 端口提供高达 28 位的分辨率。
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
PMP23069 — 具有 16A 最大输入的 3kW、180W/in3 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
PMP22220 — 1500W 交流开关无桥式 PFC 参考设计
TIDA-01063 — 采用 PCB Rogowski 线圈传感器的高精度交流电流测量参考设计
TIDA-00368 — 电流输出霍尔传感器/CT 与差分 ADC/MCU 的连接参考设计
TIDA-00316 — 电流输出霍尔传感器/CT 与伪差分 ADC/MCU 的连接参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点