价格

数量 单价
+

PLABS-SAR-EVM-PDK 的特性

  • 直观的安装过程 - 原理图显示在 PCB 镀层
  • 无需外部电源
  • 包含多个配有不同驱动放大器 RC 滤波器的测试板,以便于进行实验
  • 交货时附带 PHI 控制器,具有通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM 的便捷接口,以实现电力输送以及数字 I/O
  • 软件套件包括
    • 用于数据采集的图形工具
    • 光谱分析
    • 输出代码直方图生成

PLABS-SAR-EVM-PDK 的说明

PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个实验平台,与 TI 高精度实验室视频配合使用有助于深入了解逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在用不同吞吐量对超低功耗 ADC 进行功耗调节。EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。

PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南阐述了具有便携式 PSIEVM 的 EVM 的配置示例,但 EVM 可与任何标准测试设备配合工作。

TI 高精度实验室是业内首个面向模拟工程师的综合性在线课堂。PLABS-SAR-EVM-PDK 是业内首款适用于数据转换器的产品。

 

价格

数量 单价
+