PGA309EVM-USB 的特性
- 灵活的硬件支持对原型的全面测试。
- 提供传感器自动校准软件。
- 提供外部传感器连接
- 传感器仿真器支持开包即用测试
- EVM 硬件生成并测量所有必需信号。
PGA309EVM-USB 的说明
PGA309EVM-USB 主要硬件由 2 块电路板、PGA309 测试板和 USB DAQ 平台组成。PGA309 测试板包含 PGA309、用于外部连接的端子台、用于器件配置的多个跳线设置以及支持电路。PGA309 测试板可在您进行原型设计前对您的设计进行全面测试。USB DAQ 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微处理器。此微处理器生成与 PGA309 进行通信所需的 1 线信号。USB DAQ 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O、DAC 输出和 A/D 输入。该软件是基于 windows 的图形软件,它允许用户与 PGA309 进行通信并对其进行配置。它提供基于方框图和寄存器的器件描述。自动校准功能支持对桥传感器温度进行全面校准。内置传感器仿真器能让您在连接实用传感器之前使用仿真传感器进行校准。传感器仿真简化了传感器模块的学习和测试过程。