PGA308EVM 的特性
- 灵活的硬件支持对原型的全面测试
- EVM 硬件生成并测量所有必需信号
- 提供传感器校准软件
- 提供外部传感器连接
- 传感器仿真器支持开包即用测试
PGA308EVM 的说明
PGA308EVM 主要硬件由 2 块电路板、PGA308 测试板和 USB DAQ 平台组成。PGA308 测试板包含 PGA308、用于外部连接的端子台、用于器件配置的多个跳线设置以及支持电路。PGA308 测试板可在您进行原型设计前对您的设计进行全面测试。 USB DAQ 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微控制器。此微控制器生成与 PGA308 进行通信所需的 1 线信号。USB DAQ 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O、DAC 输出和 A/D 输入。
该软件是基于 windows 的图形软件,它允许用户与 PGA308 进行通信并对其进行配置。 它提供基于方框图和寄存器的器件描述。 全面的快速入门视频介绍了 EVM 和软件的操作。 本网页上提供快速入门视频下载。