返回页首

产品详细信息

参数

PGA/VGA PGA Number of channels (#) 1 BW @ Acl (MHz) 6 Vs (Max) (V) 36 Vs (Min) (V) 10 Acl, min spec gain (V/V) 0.125 Gain (Max) (dB) 42 Slew rate (Typ) (V/us) 1 Operating temperature range (C) -40 to 125 open-in-new 查找其它 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)

封装|引脚|尺寸

TSSOP (PW) 16 22 mm² 5 x 4.4 open-in-new 查找其它 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)

特性

  • 宽输入电压范围:在使用 ±18V 电源时为 ±15.5V
  • 二进制增益步长:128V/V 至 ⅛V/V
  • 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
  • 低偏移电压:在 G=128 时为 5μV
  • 偏移电压的近零长期漂移
  • 近零增益漂移:0.5ppm/°C
  • 出色的线性:1.5ppm
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
  • 高输入阻抗
  • 极低 1/f 噪声
  • 差分信号输出
  • 过载检测
  • 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装
open-in-new 查找其它 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)

描述

PGA281 是一款高精度仪表放大器,此放大器具有数控增益和信号完整性测试功能。 这个器件使用已获专利的自动归零技术来提供低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性,并且几乎没有 1/f 噪声。

对 PGA281 进行了优化,从而在一个宽频率范围内提供大于 110dB (G = 1) 的出色共模抑制。 较好的共模和电源抑制提供了高分辨率、精准测量。 36V 电源能力和宽、高阻抗输入范围符合一般信号测量的需要。

PGA281 提供 ⅛V/V(衰减)至 176V/V 范围内的多个内部增益选项,这使得这款器件成为适用于多种应用的通用、高性能模拟前端。 完全差分、轨到轨输出被设计成可将宽范围输入信号与高分辨率模数转换器 (ADC) 的低压域轻松对接。

PGA281 采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装并且额定温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间。

open-in-new 查找其它 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)
下载

技术文档

= 特色
未找到结果。请清除搜索,并重试。 查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 发布
* 数据表 精密、零漂移、高压、可编程增益仪表放大器 数据表 (Rev. A) 下载英文版本 (Rev.A) 2013年 7月 11日
应用手册 Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation 2019年 9月 30日
选择指南 TI Components for Aerospace and Defense Guide 2017年 3月 22日
技术文章 What you need to know about CMRR – Instrumentation amplifier topologies (Part 3) 2013年 11月 6日
技术文章 A closer look at special function amplifiers 2013年 8月 15日
用户指南 PGA281EVM User's Guide 2013年 5月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

有关其他条款或所需资源,请点击下面的任何链接来查看详情页面。

硬件开发

评估板 下载
document-generic 用户指南
$75.00
说明

The PGA281EVM provides basic functional evaluation of the PGA281, a high-precision instrumentation amplifier with pin-programmable gain, attenuation, and error detection.

特性
  • Onboard power management circuitry generates all required power-supply rails from one split-supply input
  • DIP switch allows easy setting of pin-programmable gain
  • Error flag LED provides visual feedback of any detected error condition
  • Easy access to pertinent nodes with test points, BNC connectors, and (...)

设计工具和仿真

仿真模型 下载
SBOM815.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型 下载
SBOM816.PDF (164 KB) - PSpice Model
仿真模型 下载
SBOM817.TSC (11220 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型 下载
SBOM818.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真工具 下载
document-generic 用户指南 document-generic 下载英文版本 (Rev.A)

参考设计

参考设计 下载
10uA 至 100mA、0.05% 误差、高侧电流感应解决方案
TIPD135 此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。相应的线性输出为 10mV 至 4.9V,允许常见 5V ADC 的测量。虽然可以对此类应用使用传统运算放大器,但与传统运算放大器相比,PGA281 可具有更多优势,可提供更准确、用途更广泛的解决方案,例如:
- 差动测量可最大程度降低 PCB 寄生效应带来的误差
- 宽达 ±12.5 V 的共模电压输入范围
- PGA281 可进行引脚编程的增益允许轻松切换增益设置,实现宽负载电流范围内的测量

 

了解 TI 高精度设计的更多信息

document-generic 原理图 document-generic 用户指南

CAD/CAE 符号

封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 16 了解详情

订购与质量

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持