PCM5242RHBEVM 的特性
- 作为目标板与可编程的 miniDSP 内核配合使用时,开发人员得以集成滤波器、动态范围控制,创建客户或可选的数字滤波器延迟和性能
- USB 连接可以提供电源、音频流以及控制寄存器的访问权限
- 可与软件或硬件配置配合的能力
- SPI 或 I2C 控制
PCM5242RHBEVM 的说明
PCM5242RHBEVM 是 PCM5242 音频 DAC 的一款完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人电脑配合使用。该 PCM5242RHBEVM 可与 PurePath™ Studio 结合使用,以利用 PCM5242 的固定功能处理和 mini-DSP 处理功能。与 PurePath Studio 评估软件(可在 https://www.ti.com.cn/tool/cn/aicpurepath_studio 网站上找到)相比,该 PCM5242RHBEVM 可以直接评估器件的性能和运行特征,便于用户进行软件开发和系统原型设计。可使用 USB 将 PCM5242RHBEVM 连接至 PC,USB 连接可以为 PCM5242RHBEVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。可以针对高级操作中的外部控制信号和音频数据来配置该 PCM5242RHBEVM,以便进行原型设计和连接到开发或系统的其他部分。
PurePath Studio 使客户可以充分利用 PCM5242 的固定功能音频处理和完整的 mini-DSP 处理功能。使用 PurePath Studio,客户可以利用 PCM5242 选择固定功能音频处理流程并且可以使用音量控制、EQ 和 DRC 等功能。PCM5242 系列可以另外采用更多算法,同时客户可以利用这些器件配置适合自己具体应用的可调整的、完整的 mini-DSP 处理流程。