PCM5102EVM-U 的特性
- 连接到个人计算机 (PC) 的微型 USB 可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
- 外部控制和数字音频信号的连接点,便于快速连接到其他电路/输入器件。
- 使用 CodecControl™ 图形用户界面提供快速原型设计
PCM5102EVM-U 的说明
PCM5102EVM-U 是一款完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人计算机配合使用。所需的评估软件可在线(在“PCM5102 产品文件夹”中)找到。
PCM5102EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 封装,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。
PCM5102EVM-U 可通过连接至 PC 的 mini-USB 电缆运行。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号和音频数据,以便进行原型设计和连接到其它的开发或系统。