PCM1862EVM 的特性
- 简单的外接 5V 电源连接,或通过 USB-I2X 提供 USB 电源
- 可使用 PurePathTM 控制台借助于 USB-I2X 通过 USB 完成所有寄存器编程
- 与 PCM1862 之间的大部分信号均有相应的接头和测试点
- 数字音频可通过附带的 SPDIF 光学连接器或通过 USB 传送到 PC
- 借助于板载 PCM9211 可以使 EVM 通过光学/SPDIF 连接器接收和发送数字音频
PCM1862EVM 的说明
PCM1862EVM (EVM) 是对四通道 PCM1862 ADC 进行完整评估的易于使用的评估板。附带的 USB-12X 板可将此 EVM 连接到 PC 并提供 5V 的电源。此 EVM 由 PurePathTM 控制台进行控制,通过该控制台可以加载、运行和保存脚本。