主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 通用 I/O (GPIO)

PCA9536

正在供货

具有配置寄存器的 4 位 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

产品详情

Number of I/Os 4 Features Configuration registers Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 1 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 4 Features Configuration registers Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 1 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 1µA 低待机电流消耗(最大值)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400 kHz 快速 I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
  • 1µA 低待机电流消耗(最大值)
  • I2C 至并行端口扩展器
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 可耐受 5V 电压的 I/O 端口
  • 400 kHz 快速 I2C 总线
  • 输入和输出配置寄存器
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时无干扰
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL/SDA 输入端上的噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动 LED
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC的弱上拉输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机来复位 PCA9536。

此器件的输出(已被锁存)具有可直接驱动 LED 的高电流驱动能力,但可实现低电流消耗。

这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。

PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC的弱上拉输入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。

发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/SMBus 状态机来复位 PCA9536。

此器件的输出(已被锁存)具有可直接驱动 LED 的高电流驱动能力,但可实现低电流消耗。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PCA9536 具有配置寄存器的远程 4 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 6月 16日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
应用手册 Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
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
TIDEP0054 — 适用于变电站自动化的并行冗余协议 (PRP) 以太网参考设计

此参考设计为智能电网输电和配电网络中的变电站自动化设备提供高可靠性、低延迟网络通信。它支持 IEC 62439 标准中使用 PRU-ICSS 的并行冗余协议 (PRP) 规范。此参考设计是 FPGA 方法的较低成本替代方法,可提供在无需额外组件的情况下添加 IEC 61850 支持等功能的灵活性和性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0043 — Acontis EtherCAT 主站协议栈参考设计

Acontis EC-Master EtherCAT Master 堆栈是一种可移植度非常高的软件堆栈,可在各种嵌入式平台上使用。EC-Master 支持高性能的 TI Sitara MPU,可提供先进的 EtherCAT Master 解决方案,客户可使用该解决方案来实施 EtherCAT 通信接口电路板、基于 EtherCAT 的 PLC 或运动控制应用。EC-Master 结构设计让用户无需计划额外的任务,因此即使在没有操作系统的平台(例如 AM335x 上支持的 TI Starterware)上也可以使用全部堆栈功能。这种架构结合高速以太网驱动器让用户能在 Sitara 平台上实施 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频