OPA857EVM 的特性
- 此 EVM 针对单电源操作配置了伪差动输出。
- 互阻抗增益可轻松配置为 5-kΩ 或 20-kΩ 的增益选项。
- 此 EVM 可轻松连接到标准的 50-Ω 输入和输出阻抗测试设备。
- 输入和输出设备包括 SMA 连接器
OPA857EVM 的说明
OPA857EVM 是一个适用于 QFN-16 (RGT) 封装中的 OPA857 放大器的评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和实用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出设备与常见的 50-Ω 实验室设备轻松连接。该放大器针对单端输入配置了可选的互阻抗增益 (5 kΩ/20 kΩ)。器件引脚处的伪差动输出会通过 RF 变压器转换为单端信号。