OPA857EVM-978 的特性
- 将 OPA857 的带宽从 100MHz 扩大到超过 250MHz
- 在 1-20kΩ 之间调整 OPA857 的增益
- 评估模块提供灵活的 OPA857 测试方法,可以使用内部测试模式或使用外部发光二极管进行测试
OPA857EVM-978 的说明
OPA857 是面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 具有 5kΩ 和 20kΩ 两个可选的增益配置,同时还能保持超过 100MHz 的近乎恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻并使其与内部电阻并行运行,以利用高速放大器核心的优势,扩大放大器的互阻抗带宽。