OPA2810DGKEVM 的特性
- 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
- 配置为单位增益同相配置并可轻松修改为反相增益配置
- 可选择通过简单的 BOM 更改来设定不同增益和有源滤波器配置
- 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出
OPA2810DGKEVM 的说明
OPA2810DGKEVM 是一个适用于 DGK (VSSOP-8) 封装中的双通道 OPA2810 放大器的评估模块。OPA2810 是一个 FET 输入、电压反馈运算放大器,具有极低的输入偏置电流。OPA2810DGKEVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。每个放大器都配置为单端输入,并且器件输出端具有 1V/V 同相信号增益。OPA2810DGKEVM 在每个放大器上都有 2kΩ 的总板载负载。输出电阻网络将输出转换为 50Ω 阻抗源。可以针对其他功能、增益以及单电源供电或双电源供电轻松配置此评估模块。