OPA1688EVM 的特性
- 提供快速简单的 OPA1688 评估方法,让设计工作更加轻松
- 该 EVM 上提供的音频插孔可让您快速听测 OPA1688
- 该 EVM 上的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(将在最终产品中使用)来评估 OPA1688 的简单方法
OPA1688EVM 的说明
OPA1688EVM 是一个用于评估 OPA1688 音频运算放大器性能的硬件平台。在该 EVM 上,OPA1688 的每个通道都被配置为一个差分放大器,用来从音频分析仪或音频 DAC 接收差分输入信号并输出单端信号。OPA1688EVM 带有耳机连接器,因此用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1688 的音频质量。通过高输出电流和强大的电容式驱动功能,OPA1688EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 以及更高的耳机负载。