OPA1622EVM 的特性
- 提供快速简单的 OPA1622 评估方法,让设计工作更加轻松
- 该 EVM 上提供的音频插孔可让您快速听测 OPA1622
- 该 EVM 上的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(将在最终产品中使用)来评估 OPA1622 的简单方法
- 该 EVM 设计可让您使用 OPA1622 引脚来测试 OPA1622 启用和禁用过程中的“噗噗”和“咔嗒”噪声
OPA1622EVM 的说明
OPA1622EVM 是一个用于评估 OPA1622 音频运算放大器的硬件平台。在该 EVM 上,OPA1622 的每个通道都被配置为一个差分放大器,用来从音频分析仪或音频 DAC 接收差分输入信号并输出单端信号。OPA1622EVM 带有耳机连接器,因此用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1622 的音频质量。通过 80mArms 的高线性输出电流,OPA1622EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 以及更高的耳机负载。