ONET8551T
- 9GHz 带宽
- 10kΩ 差分小信号互阻
- -20dBm 灵敏度
- 0.9μARMS 输入引入噪声
- 2.5mAp-p 输入过载电流
- 接收信号强度指示 (RSSI)
- 92mW 典型功率耗散
- 支持片上 50Ω 背向端接的电流模式逻辑 (CML) 数据输出
- 片上电源滤波电容器
- +3.3V 单电源
- 芯片尺寸:870μm x 1036μm
应用范围
- 10G 以太网
- 8G 和 10G 光纤通道
- 10G 以太无源光网络 (EPON)
- 同步光网络 (SONET) OC-192
- 6G 和 10G 通用公共无线接口 (CPRI) 和开放基站架构协议 (OBSAI)
- 光电二极管 (PIN) 和雪崩光电二极管 (APD) 预放大器接收器
ONET8551T 是一款高速、高增益、限幅互阻抗放大器,此放大器用在数据传输速率高达 11.3 Gbps 的光接收器中。 它特有低输入引入噪声,9GHz 带宽,10kΩ 小信号互阻,和一个接收信号强度指示器 (RSSI)。
ONET8551T 器件以芯片形式提供,其中包括一个片上 VCC 旁路电容器,并且针对晶体管型外壳结构 (TO can) 封装进行了优化。
ONET8551T 器件需要一个 +3.3V 单电源。 功效设计的功率耗散通常少于 95mW。 该器件可在 -40°C 至 100°C 外壳(IC 在背面)环境下工作。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有接收信号强度指示器(RSSI) 的11.3Gbps 限幅互阻抗放大器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 11月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00088 — 针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计
此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
WAFERSALE (YS) | — |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。