ONET1151P

正在供货

11.3Gbps 限幅放大器

产品详情

Type Limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 11300 Features Disable, LOS, OUTPOL, Output voltage select Supply current (typ) (µA) 42000 Supply current (max) (µA) 52000 Deterministic jitter (typ) (ps) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 100
Type Limiting amplifier Data rate (max) (Mbps) 11300 Features Disable, LOS, OUTPOL, Output voltage select Supply current (typ) (µA) 42000 Supply current (max) (µA) 52000 Deterministic jitter (typ) (ps) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 高达 11.3Gbps 运行
  • 两线制数字接口
  • 可调信号丢失 (LOS) 阀值
  • 数字可选输出电压
  • 数字可选输出去加重
  • 可调输入阀值电压
  • 输出极性选择
  • 可编程 LOS 屏蔽时间
  • 输入偏移消除
  • 具有到 VCC 的片载 50Ω 背面端接的电流模式逻辑 (CML) 数据输出
  • +3.3V 单电源
  • 低功耗
  • 输出禁用
  • 表面贴装小型封装 3mm x 3mm 16 引脚,与 RoHS 标准兼容的四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 与 ONET8501PB 引脚兼容

应用范围

  • 10G 以太网光发射器
  • 2x/4x/8x 和 10x 光纤通道光接收器
  • SONET OC-192/SDH-64 光接收器
  • SFP+ 和 XFP 收发器模块
  • 电缆驱动器和接收器

  • 高达 11.3Gbps 运行
  • 两线制数字接口
  • 可调信号丢失 (LOS) 阀值
  • 数字可选输出电压
  • 数字可选输出去加重
  • 可调输入阀值电压
  • 输出极性选择
  • 可编程 LOS 屏蔽时间
  • 输入偏移消除
  • 具有到 VCC 的片载 50Ω 背面端接的电流模式逻辑 (CML) 数据输出
  • +3.3V 单电源
  • 低功耗
  • 输出禁用
  • 表面贴装小型封装 3mm x 3mm 16 引脚,与 RoHS 标准兼容的四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 与 ONET8501PB 引脚兼容

应用范围

  • 10G 以太网光发射器
  • 2x/4x/8x 和 10x 光纤通道光接收器
  • SONET OC-192/SDH-64 光接收器
  • SFP+ 和 XFP 收发器模块
  • 电缆驱动器和接收器

ONET1151P 是一款高速,3.3V 限幅放大器,此放大器用于数据速率高达 11.3Gbps 的多个光纤和铜质电缆应用。

此器件提供一个两线制接口来实现对输出振幅、输出去加重、输入阀值电压(限幅电平)以及信号丢失置位电平的数字控制。

ONET1151P 提供大约 33dB 的增益来确保针对低至 20mVp-p的输入信号的完全差分输出摆幅。 输出振幅可在 350mVp-p和 850mVp-p之间调节。 为了根据被连接到器件输出上的微带线或带状线的损耗来补偿频率,在输出级中包括了可编程去加重。 还提供了一个具有可编程输出屏蔽时间和输出禁用的可调信号丢失 (LOS) 检测。

此产品采用符合 RoHS 标准的小封装尺寸 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装,在 550mVp-p输出时的典型功率耗散为 132mW,并且额定运行温度范围在 -40°C 和 100°C 之间。

ONET1151P 是一款高速,3.3V 限幅放大器,此放大器用于数据速率高达 11.3Gbps 的多个光纤和铜质电缆应用。

此器件提供一个两线制接口来实现对输出振幅、输出去加重、输入阀值电压(限幅电平)以及信号丢失置位电平的数字控制。

ONET1151P 提供大约 33dB 的增益来确保针对低至 20mVp-p的输入信号的完全差分输出摆幅。 输出振幅可在 350mVp-p和 850mVp-p之间调节。 为了根据被连接到器件输出上的微带线或带状线的损耗来补偿频率,在输出级中包括了可编程去加重。 还提供了一个具有可编程输出屏蔽时间和输出禁用的可调信号丢失 (LOS) 检测。

此产品采用符合 RoHS 标准的小封装尺寸 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装,在 550mVp-p输出时的典型功率耗散为 132mW,并且额定运行温度范围在 -40°C 和 100°C 之间。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

有关 ONET1151P 的更多信息,立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ONET1191P 正在供货 11.3Gbps 限幅放大器 Low Jitter, No Two wire control
ONET8501P 正在供货 11.3Gbps 速率可选限幅放大器 BW Adjust, Two wire control
ONET8501PB 正在供货 11.3Gbps 速率可选限幅放大器 BW Adjust, Two wire control, Lower Jitter

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 11.3 Gbps 限幅放大器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00088 — 针对 TI 的 ONET 部件、采用 10G SFP+ LR 光纤模块兼容尺寸的完整参考设计

此德州仪器 (TI) 参考设计旨在演示 ONET1151L 激光驱动器、ONET8551T 高增益互阻抗放大器 (TIA) 和 ONET1151P 限幅放大器的光学性能。此参考设计提供与 10.3125Gbps SFP+ LR 光学模块兼容的小巧规格,采用 SFP+ 主机板和用户友好型 GUI,可帮助客户缩短评估时间。除各种 ONET 器件之外,该参考设计还包括一个 MSP430FR5728 微控制器(MCU,用于控制设置)和一个高效率 MicroSiP 降压转换器 TPS82693(用于为集成电路提供 2.85V 电源以降低模块功率损耗)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频