20-pin (PW) package image

MSP430G2553IPW20 正在供货

具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

等同于: MSP430G2553IPW20.B, MSP430G2553IPW20.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430G2553IPW20R 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 70 | TUBE

MSP430G2553 的特性

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 运行模式:230μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:0.5μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 5 种节能模式
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 具有四种校准频率并高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功耗低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 外部数字时钟源
  • 两个 16 位 Timer_A,分别具有三个捕获/比较寄存器
  • 多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚
  • 通用串行通信接口 (USCI)
    • 支持自动波特率检测的增强型通用异步收发器 (UART)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步 SPI
    • I2C™
  • 用于模拟信号比较功能或者斜率模数 (A/D) 转换的片载比较器
  • 带有内部基准、采样与保持以及自动扫描功能的 10 位 200ksps 模数 (A/D) 转换器(请见)
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,
    无需外部编程电压,
    利用安全熔丝实现可编程代码保护
  • 具有两线制 (Spy-Bi-Wire) 接口的片上仿真逻辑电路
  • 系列成员汇总于
  • 封装选项
    • 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):20 引脚,28 引脚
    • 塑料双列直插式封装 (PDIP):20 引脚
    • 四方扁平无引线封装 (QFN):32 引脚
  • 如需了解完整的模块说明, 请查阅 (文献编号)

MSP430G2553 的说明

德州仪器 (TI) MSP430 系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 数字控制振荡器 (DCO) 可在不到 1µs 的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。

MSP430G2x13 和 MSP430G2x53 系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的 16 位定时器、多达 24 个支持触摸感测的 I/O 引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。 此外,MSP430G2x53 系列成员还具有一个 10 位模数 (A/D) 转换器。 有关配置的详情请见 。

典型应用包括低成本传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号、将之转换为数字值、随后对数据进行处理以进行显示或传送至主机系统。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430G2553IPW20R 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息