MSP430G2553-Q1
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
MSP430G2x53-Q1 Mixed Signal Microcontroller

MSP430G2x53-Q1 Mixed Signal Microcontroller - MSP430G2553-Q1
数据表 勘误表
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
ADS1118 BoosterPack 430BOOST-ADS1118 评估模块和开发板
MSP-TS430PW28A - 适用于 MSP430F2x 和 MSP430G2x MCU 的 28 引脚目标开发板 MSP-TS430PW28A 评估模块和开发板

参考设计

具有速度调节功能的单层 12V 可编程三相 BLDC 电机驱动器参考设计

此参考设计是使用 DRV10983-Q1 电机驱动器和 MSP430G2553 微控制器 (MCU) 的无传感器 BLDC 电机正弦驱动器。MCU 仅用于速度控制,而 DRV 器件是具有集成式 FETS 的主电机驱动器,用于驱动电机。此设计专门用于小型电机模块,尤其是风扇。此设计可实现专有无传感器控制,并可对电机参数进行调优,从而优化最终应用的性能。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (5)

培训内容 型号 类型
MSP 图形库 MSP-GRLIB 软件库
MSP430 SMBUS 库 MSP430-SMBUS 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
适用于 MSP430 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库 MSP-DSPLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)

开发工具 (7)

培训内容 型号 类型
Energia ENERGIA 软件开发工具、IDE、编译器
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 Flasher - 命令行编程器 MSP430-FLASHER 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具