MSP-TS430PM64A 的特性
- 支持使用标准 14 引脚 JTAG 插头(如 MSP-FET430UIF)的所有调试接口
- 其它特性:
- 电源:USB、FET、2 粒 AA 电池
- 数字 I/O 引脚数:63
- 可访问的模拟输入数(10 位 ADC):8
- 闪存 (MSP430F4152):16KB
- RAM (MSP430F4152):512K
- 时钟速度 (MSP430F4152):8MHz
- 通信 (MSP430F4152):
- 1 个 UART/LIN/IrDA/SPI
- 1 个 I2C/SPI
- 2 个按钮
- 1 个 LED
- 用于数据传输的 USB 连接
MSP-TS430PM64A 的说明
MSP-TS430PM64A 是独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,它用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 64 引脚 QFP 封装(TI 封装代码:PM)的所有 MSP430 闪存部件。
闪存仿真工具 (FET) 可单独出售 (MSP-FET430UIF) 或与目标板绑定出售 (MSP-FET430U64A)。