MSP-ISO 的特性
- 将目标控制器与电源和数据信号进行隔离可以消除仿真硬件的影响,从而改进模拟测量
- 支持的开发板的仿真编程和目标侧之间的电隔离
- 无直接连接的数据信号
- 无直接连接的电源或 GND
- 仍提供所有相同的 eZ-FET 调试功能:Spy-Bi-Wire、反向通道 UART、3.3V、5V 和 GND 以及用于外部电源的连接
MSP-ISO 的说明
MSP-ISO 隔离板是易于使用的插件模块,可为 MSP430 LaunchPad 开发人员在调试电路和目标电路之间提供电隔离。当调试电路可能对 MSP430 控制器执行的模拟信号测量的质量造成不利影响时,这一点很重要。
德州仪器 (TI) 的 MSP430 LaunchPad™ 开发套件设计可以为所有信号提供隔离边界 - 在 eZ-FET 调试探针和板的 MCU 目标部分之间。可以使用 LaunchPad 随附的简单跳线取消该隔离。不过,在 MSP430 LaunchPad 的两侧之间保持隔离时,MSP-ISO 隔离板应插入该接头并连接信号。