MSP-FET 的特性
- USB 调试接口可将任何 MSP430 MCU 连接至计算机,以进行实时的系统内编程和调试
- 支持 EnergyTrace™ 技术,以便对 Code Composer Studio 和 IAR Embedded Workbench 开发环境中的所有 MSP430 器件进行电能计量和调试
- 支持三态模式以显示“精确的”EnergyTrace 功耗数值
- 包含反向通道 UART,以便在 MSP430 和 PC 之间进行双向通信。
- 这将支持在应用程序运行时对来自传感器的输入进行仿真以及记录调试数据
- MSP 引导加载程序 (BSL) 接口
- 与前一版本的 FET 编程器 MSP-FET430UIF 相比,读取/写入速度增加高达 4 倍
MSP-FET 的说明
**MSP-FET 与 Code Composer Studio v6 及更高版本兼容**
MSP-FET 是一款强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可帮助用户在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上快速开始应用开发。
创建 MCU 软件通常需要将生成的二进制程序下载到 MSP 器件中,以进行验证和调试。MSP-FET 在主机和目标 MSP 之间提供调试通信通道。此外,MSP-FET 还在计算机的 USB 接口和 MSP UART 之间提供反向通道 UART 连接。这就为 MSP 编程器提供了一种在 MSP 和运行在计算机上的终端之间进行串行通信的便利方法。它还支持使用 BSL(引导加载程序)通过 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。
USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP 调试仿真端口的访问,该端口包含标准 JTAG 接口或使用省引脚 Spy-Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议。
通常通过以下方式来处理 14 引脚电缆和 MSP 调试端口之间的连接:在目标板上放置一个标准化 14 引脚牛角连接器并将必要的仿真信号路由至其各自的调试引脚。该方法可为软件开发人员提供简单的系统内调试模型。
为了在软件开发周期的早期方便地工作,可以将 MSP-FET 与 MSP 目标插座板结合使用。除 14 引脚调试连接器之外,这些套件还提供对 MSP 器件上引脚的访问,从而使您可以立即轻松地开始软件开发(即使在设计和构建您自己的目标板之前也是如此)。
技术规范
- 在电流为 100mA 时,可通过软件配置的电源电压介于 1.8V 和 3.6V 之间
- 支持为保护代码而熔断 JTAG 安全保险丝
- 支持所有具有 JTAG 接头的 MSP430 板
- 支持 JTAG 和 Spy-Bi-Wire(2 线式 JTAG)调试协议