MSP-EXP430FR5994 的特性
- 基于 MSP ULP FRAM 技术的 MSP430FR5994 16 位 MCU
- 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace++™ 技术
- 利用 BoosterPack 生态系统的 40 引脚 LaunchPad 标准
- 板载 eZ-FET 调试探针
- 2 个按钮和 2 个 LCD,便于用户交互
- 板载 Micro SD 卡
- 超级电容器 (0.22 F)
MSP-EXP430FR5994 的说明
MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 开发套件是适用于 MSP430FR5994 微控制器 (MCU) 的易于使用的评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FRx FRAM 微控制器平台上开始开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。该电路板具有用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED、一个可使用户连接 SD 卡的 SD 卡端口以及一个支持独立应用(无需外部电源)的超级电容器。
MSP430FR5994 器件采用 256KB 的嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而闻名的非易失性存储器。该器件还采用 8KB 的 SRAM,支持高达 16MHz 的 CPU 速度,并具有用于通信、ADC、计时器、AES 加密、低功耗加速器 (LEA) 的集成外设,是 FRAM 系列的新硬件模块,专为快速、有效、低功耗向量数学以及其他应用而设计 – 您可以利用这些丰富的功能开始进行开发。
40 引脚 BoosterPack™ 插件模块接头简化了快速原型设计,这些接头支持市面上的多种 BoosterPack。您可快速添加无线连接、图形显示、环境传感等功能。设计您自己的 BoosterPack,或者从 TI 和第三方开发商已经提供的众多 BoosterPack 中进行选择。
还提供免费的软件开发工具,例如 TI 基于 Eclipse 的 Code Composer Studio (CCS) 和 IAR Embedded Workbench。与 MSP430FR5994 LaunchPad 配合使用时,这两种 IDE 都支持用于进行实时功耗性能评测和调试的 EnergyTrace++™ 技术。